You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. IIoT-enheder
  2. IIoT-styreenhed

IIoT-styreenhed – et universalværktøj, der ikke lader noget tilbage at ønske

Leder du efter fleksible digitaliseringsløsninger til dine systemer og applikationer? Ønsker du at forbehandle og samle anlægsinformation og sensordata og sende dem til skyen? Leder du efter en løsning, der giver dig mulighed for at udføre kontrolopgaver med præcision? Intet problem - ifm IIoT-styreenheden er universalværktøjet til alle disse opgaver.

Hvorfor IIoT-styreenheden?

Den ultimative løsning, hvad angår funktion og komfort

Takket være dens multifunktionalitet som IT-gateway, visualiseringssystem og stærk styreenhed skiller IIoT-styreenheden sig ud som en stærk og fleksibel kommunikationsløsning til digitalisering af maskiner og systemer.

Stærk

IIoT-styreenheden passer til selv det mest krævende miljø. En 1.3 GHz quad-core processor arbejder på højeste ydelsesniveau i enhederne ved omgivelsestemperaturer på op til 60 °C for displayvarianten og op til 55 °C for kontaktskabsvarianten.

Kommunikativ

Med IIoT-styreenheden har dataudveksling med skyen eller platforme på stedet aldrig været nemmere. Derudover er det også muligt at få adgang til I/O-data via plug & work, fordi forskellige Ethernet-baserede protokoller understøttes.

Fleksibel

IIoT-styrenheden kan frit programmeres ved hjælp af CODESYS V 3.5, så den kan tilpasses individuelt til din applikation. Den kan anvendes som en PLC, IIoT-enhed og/eller som et visualiseringssystem. I IIoT-styreenhedernes displayvariant kan displayets indhold også frit programmeres.

Forbindelse til forskellige skyer

IIoT-styreenheden giver mulighed for transmission af registrerede og forberedte data til de mest almindelige skyplatforme, som f.eks. AWS, Microsoft Azure og AnyViz. Derudover taler IIoT-styreenheden de almindelige standard-digitaliseringssprog som OPC UA og MQTT. Hvis data skal registreres og behandles i realtid, kan inputs læses og outputs kontrolleres ved hjælp af industrielle Ethernet-protokoller som EtherCAT, EtherNet/IP eller Modbus TCP.

Klar til IO-Link

IIoT-styreenheden giver plug & work-adgang til input- og outputniveauet via Ethernet, hvilket gør alle procesværdier tilgængelige som læsbar information med værdi og enhed.

IIoT-styreenhed i praktisk anvendelse: Oversigt over applikationer

IIoT-styreenheden kan normalt anvendes, hvor

  • data skal registreres,
  • kontrolopgaver udføres,
  • data skal sendes til en sky eller lokal server eller
  • der er behov for et frit programmerbart visualiseringssystem.

Alt i én Sikkerhed Forskellige skyer
understøttes
Fleksibel Perfekt IO-Link integration Besparelsespotentiale Robust hus

Sky-tilslutning, visualisering og stærk styreenhed i én enhed

Cybersikkerhed som en integreret del af enhedens design

IIoT-styreenheden understøtter AWS og Anyviz

Frit programmerbar ved hjælp af CODESYS V3.5

Plug & Work-adgang til input- og outputniveauet via Ethernet

Alle procesværdier er tilgængelige som læsbar information

Alt i én: Forskellige enhedsklasser kombineret til én enhed

Varianten med beskyttelsesklasse IP65 eliminerer kontaktskabe

Det formstøbte aluminiumshus modstår selv de mest barske miljøer