- 3D-smart-sensor O3M
- O2M kamerasystem
O2M kamerasystem
- Indkapslet, fuldt indstøbt hus med IP 67 / IP 69K
- Høj stød- og vibrationsbestandighed
- Temperaturstyret linsevarme
- Automatisk lysstyrkejustering
- E4 typegodkendelse
Robuste universelle kameraer
Overvågning af arbejdsområde og område bagved bliver mere og mere vigtigt for arbejdsmaskiner. O2M kamerasystemet med analog videoudgang (PAL) er designet til særligt vanskelige vilkår og udmærker sig takket være dets trykfaste hus og en lysfølsomhed på < 0,05 lux.
Det nye O2M kamerasystem kan, for eksempel, forbindes direkte med de grafiske PDM360 dialogmoduler med farvedisplay og analogt interface. Det gør det muligt at bruge dialogmodulet ikke bare til at vise maskininformationer men også billeder fra op til to kameraer. Derfor kræves der ikke nogen separat monitor.
Herudover kan plug & play skærmene E2M231 eller E2M232 tilsluttes.
Arbejdsafstand og synsfeltstørrelse

Åbningsvinkel 118° (O2M202 og O2M203)
Eksempler på ledningsføring og produkter
Til produkterne | |
---|---|
• 2D kameraer til mobile anvendelser med analog videoudgang |
|
• Monitorer til analoge kameraer |
|
• Tilslutningskabler for mobile kameraer |
|
![]() |
• Videosplitter til arbejdsmaskiner |
![]() |
• Videoswitch med 3 porte til O2M |

Eksempel på tilslutning med videosplitter