• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Flowsensorer
  2. Valg efter medium
  3. Glykol

Måling af glykolmedier - maks. 35 %

Bemærkninger:
Særdeles velegnet

Meget velegnet

Velegnet

Ikke velegnet
 
Tilgængelige

Ikke tilgængelige
Velegnet i et vist omfang - kontakt venligst Service Center på 70 20 11 08 i dette tilfælde.
  Magnetisk-induktiv Ultrasonisk Mechatonic Kalorimetriske
neddykningssensorer
  Produktdetaljer Produktdetaljer Produktdetaljer Produktdetaljer

Måleprincip

Magnetisk-induktiv

Ultrasonisk

Mechatonic

Kalorimetrisk

Nøjagtighed

Tryktab

Registrering af retning

Mængdetæller (totalisator)

Medier        

Ikke-ledende medier

Kemiske væsker
med lav koncentration,
f.eks. natriumhydroxid-opløsning < 5 %

Resistent over for        

Temperatursvingninger

Viskositetsændringer

Luftindhold

Partikler

Tryk peaks

Aflejringer

Vibrationer

Installation        

Der kræver ikke nogen indgangsrørstrækning

Magnetisk-induktiv Særlige egenskaber

Måleprincip

Produktserie

  • SM serie

Nominel bredde (DNxx)

  • DN6...DN50

Måleområde

  • 0,005...900l/min

Nøjagtighed

  • ± (0,8 % MV + 0,2 % VMR)

Gennemsnitstemperatur

  • -20...90 °C

Trykkapacitet

  • 16 bar

 

Krav

  • Konduktivitet > 20µS/cm

Brancher

  • Levnedsmiddelindustrien
  • Bilindustrien
  • Robotteknik og automation
  • Mobile entreprenørmaskiner
  • Vand og spildevand
  • Skibsautomation

Højdepunkter

  • Der kræves ingen indløbs- og udløbsrørlængder
  • Lavt tryktab
  • Indstillingshjælp med fuld tekstvisning
  • Detektering/måling af flowretningen
  • Driftsstatus LED

Procesværdier

  • Måling af den samlede mængde/totalisator
  • Flow
  • Temperatur
  • Enhedsstatus/diagnosticering
Ultrasonisk Særlige egenskaber



Måleprincip

Produktserie

  • SU serie

Nominel bredde (DNxx)

  • DN15...DN50

Måleområde

  • 0.5...1000l/min

Nøjagtighed

  • ± (1 % MV + 0,5 % VMR)

Gennemsnitstemperatur

  • -20…100 °C

Trykkapacitet

  • 100 bar

Krav:

  • Ingen ændring i viskositeten
  • Der skal tages højde for indløbs- og udløbsrørlængderne

Brancher

  • Levnedsmiddelindustrien
  • Bilindustrien
  • Robotteknik og automation
  • mobile entreprenørmaskiner
  • Vand og spildevand

Højdepunkter

  • Fast rustfri stålrør uden interne
    forstyrrende legemer, bevægelige komponenter eller tætninger
  • Acyklisk output af signalstyrke som indikator
    for applikations ændringer
  • guided opsætning,
  • Lavt tryktab
  • Driftsstatus LED

Procesværdier

  • Måling af den samlede mængde / totalisator
  • Flow
  • Temperatur
  • Enhedsstatus / diagnosticering
Mechatonic Særlige egenskaber



Måleprincip

Produktserie

  • SB serie

Nominel diameter

  • DN15...DN40

Måleområde

  • 0,2...200l/min

Nøjagtighed

  • ± (4 % MV + 1 % VMR)

Gennemsnitstemperatur

  • -10...180 °C

Trykkapacitet

  • Op til 200 bar

Krav

  • Ingen partikler > 200 µm i mediet
  • Ingen stærke magnetiske felter i den umiddelbare nærhed

Brancher

  • Bilindustrien
  • Robotteknik og automation
  • Mobile entreprenørmaskiner
  • Emballageindustrien

Højdepunkter

  • Ingen indløbs- og udløbsrørlængder
  • Hurtigste responstid > 1ms
  • Temperaturresistent op til 180 °C
  • Trykkapacitet på 200 bar
  • Temperatur-/viskositetskompensation for olie

Procesværdier

  • Flow
  • Temperatur
  • Enhedsstatus/diagnosticering

Kalorimetriske neddykningssensorer

Særlige egenskaber


Måleprincip

Produktserie

  • Serierne SI, SA og SF

Nominel diameter

  • Uafhængig af DN

Måleområde

  • Væske 0,04...3m/s
  • Gas 0,6...100m/s

Nøjagtighed

  • Væske ± (7 % MV + 2 % VMR)
  • Gas ± (10 % MV + 2 % VMR)

Gennemsnitstemperatur

  • -20...90 °C

Trykkapacitet

  • Op til 300 bar

Krav

  • Der skal tages højde for indløbs- og udløbsrørlængderne
  • Termisk ledende medie
  • Undgå hurtige temperaturændringer

Brancher

  • Bilindustrien
  • Robotteknik og automation
  • Vandindustrien
  • Skibsautomation
  • Levnedsmiddelindustrien

Højdepunkter

  • Uafhængig af nominelle rørdiametre
  • Alsidigt materialeudvalg til komponenter, der er i kontakt med mediet
  • Nem opsætning

Procesværdier

  • Punktuel flowhastighed
  • Temperatur
  • Enhedsstatus/diagnosticering
  • Kalkuleret flow

Produktplatforme -> Flowsensorer/flowmålere