- IO-Link-moduler
- Anvendelsesområder
Applikationer og produktoverblik
Find ud af, hvor du kan drage fordel af dine ifm IO-Link moduler.
Industriel automatisering![]() |
Hygiejne- og fødevare applikationer![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digitale input | Digitale input | Digitale output | Digitale output | Digitale input | Digitale input | Digitale output | Digitale output | ||
M12-moduler Standard-Line |
AL2340 6 x 2 DI |
AL2341 10 x 2 DI |
AL2330 6 x 2 DO |
AL2331 10 x 2 DO |
AL2240 6 x 2 DI |
AL2241 10 x 2 DI |
AL2230 6 x 2 DO |
AL2231 10 x 2 DO |
|
M12-modul Basic-Line |
AL2400 4 x 2 DI |
AL2401 8 x 2 DI |
|||||||
M8-moduler Basic-Line |
AL2410 4 x 1 DI |
AL2411 4 x 2 DI |
Standard Line (til industriel automatisering):
Mekaniske egenskaber:
- God olie-, fedt- og kølemiddelbestandighed
- God bestandighed over for UV stråler
- Høj IP beskyttelse IP67
- ifm ecolink teknologi
- Fremragende stød- og vibrationsbestandighed
- Høj omgivelses temperatur
Elektroniske / funktionelle egenskaber:
- Indsamler digitale sensorinformationer
- Styrer digitale aktuatorer
- Strømbegrænsning op til 3,6 A per modul
- Forbedrede diagnostiske optioner
Basic Line (til industriel automatisering) :
Mekaniske egenskaber:
- God olie-, fedt- og kølemiddelbestandighed
- God bestandighed over for UV stråler
- Høj IP beskyttelse IP67
- ifm ecolink teknologi
- Fås til M8 og M12 stik
Elektroniske / funktionelle egenskaber:
- Indsamler digitale sensorinformationer
- Grundlæggende statusdiagnostik af sensorerne
Standard Line (til hygiejneapplikationer):
Mekaniske egenskaber:
- God bestandighed over for rengøringsmidler og desinfektionsmidler i levnedsmiddelindustrien
- Korrosionsbestandig med førsteklasses møtrikker af rustfrit stål
- Optimal tætning uden momentværktøj
- Høj IP beskyttelse IP69k
- ifm ecolink teknologi
- Fremragende stød- og vibrationsbestandighed
- Høj omgivelses temperatur
Elektroniske / funktionelle egenskaber:
- Indsamler digitale sensorinformationer
- Styrer digitale aktuatorer
- Strømbegrænsning op til 3,6 A per modul
- Forbedrede diagnostiske optioner