Spring til hovedindholdet
You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to:United States
  1. 3D objektdetektering
  2. O3D-kamera

O3D-kamera

3D-kameraet og softwareudviklings-kittet giver mulighed for at udvikle individuelle løsninger og applikationer.
Hvis kameraet integreres i en maskine kan de målte data evalueres med almindelige billedbehandlingsbiblioteker. Et softwareudviklings-kit med kodeeksempler fås i forskellige programmeringssprog.

Tredimensionel genkendelse og evaluering

3D kamera, på grundlag af PMD teknologien, detekterer og giver et overblik over scener og objekter i tre dimensioner. I modsætning til laserscannere kræver den ikke bevægelige komponenter og er således robust og slidstærk. Funktionsprincippet, the time of flight technology (ToF), kan sammenlignes med en laserscanner. Men i stedet for én er der placeret 93.000 modtagende elementer på chippen som en matrix. På denne måde måles ikke kun et punkt men et komplet tredimensionelt billede i bare én optagelse. Udover afstandsbilledet skaber kamerachippen også et gråtonebillede af scenen. Den intuitive parametersoftware gør det nemt at indstille de kameraspecifikke parametre. Et softwareudviklings-kit med kodeeksempler fås på forskellige programmeringssprog.

Tredimensionel realtidsdetektering af enhver scene

  • Ny digital billedchip med 93.000 pixels
  • Oprettelse af afstandsbillede og gråtonebillede
  • Evaluering med billedbehandlingsbiblioteker, der er almindelige på markedet
  • Industrielt kompatibelt hus
  • Forbindelse til MATLAB, HALCON, PCL (Point Cloud Library) og ROS (Robot Operating System)

Autonomt styret køretøj

3D-kamera til at navigere transportsystemer uden fører, rengøringsrobotter eller gaffeltrucks (f.eks. forhindring af kollision, gaffelplacering- og gaffelhøjdeovervågning).


Anvendelsesområder

  • Dimensionering og placering af kufferter, pakker etc.
  • Automatiseret læsning og aflæsning af beholdere
  • Optimering af lagerplads
  • Styring af forsyningskæden og koordinering af materialeforsyningen (samlebånds-belægning)
  • Måling af høst og træstammer i land- og skove
  • Mælkerobotter og måling af kvæg
  • Tælling af personer og rumovervågning