Applikationspakker - Systemløsninger

Hardware / software / know-how
Systemløsninger til sikring af maskinens proceskapacitet
Gennemsigtighed, effektivitet og konnektivitet er nøgleordene, når det gælder optimering, omkostningsreduktion og overvågning af fremstillingsprocesser. Forudsætningen for dette er kontinuerlig kommunikation lige fra den mindste enhed (f.eks. installerede sensorer) til komplette produktionslinjer, fabrikshaller og lokationer. Et verdensomspændende netværk og kommunikation inden for fremstillingsindustrien.
Tilstandsovervågning - forebyggende vedligeholdelse og service
Dyr nedetid i produktionen på grund af slid kan påvises på et tidligt tidspunkt ved hjælp af LR SMARTOBSERVER. Vedligeholdelse og reparation kan planlægges - nedetid bliver reduceret, og dyre følgeskader undgås.
Og når det kommer til overvågning af energiforbrug, har LR SMARTOBSERVER også vist sig at være velegnet.
- Forebyggende vedligeholdelse
- Gennemsigtighed og procesoptimering
- Forøgelse af oppetid
- Kvalitetssikring
- Reduktion af produktionsomkostninger
- Energieffektiv, miljøvenlig produktion
- SAP-konnektivitet
Energiprocesværdier for de tilsvarende sensorer (strøm, strøm, mængde osv.) overføres til LR SMARTOBSERVER-softwaren via IO-Link, styreenhed eller VSE-enhed. Differentierede visnings- og evalueringsdiagrammer, også i kombination med præ-definerede alarmmekanismer, sikrer løbende en overvågning og analyse af energiværdierne. Disse evalueringer er grundlaget for omkostningsoptimerede og ressourceeffektive fremstillingsprocesser.