• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Ultrasoniske sensorer
  2. Anvendelsesområder

Anvendelsesområder

Hvad enten der er tale om påfyldningsniveauer i tanke eller afstande til objekter: Ultrasoniske sensorer kan bruges i en lang række anvendelser.

Kontinuerlig niveaumåling uden kontakt

Vigtige anvendelser af ultrasoniske sensorer omfatter niveaumålinger i tanke eller siloer. Ligegyldigt om beholderne indeholder væsker eller bulkmaterialer – målingerne er altid pålidelige og præcise. Særligt aggressive medier og dampe, som findes i nogle anvendelser, kan udgøre en større udfordring for mange sensorer. Takket være et sensorhus i massivt høj-kvalitets rustfrit stål kan den nye ultrasoniske sensor fra ifm klare eksterne påvirkninger og udmærker sig ved en forlænget servicelevetid.

Registrering af transparente objekter

Transparente objekter som f.eks. PET-flasker, blister-pakninger eller tynd film kan give store udfordringer for fotoelektriske sensorer. Ultrasoniske sensorer registrerer sådanne objekter pålideligt. De udsender en lydbølge, som reflekteres af objektoverfladen og registreres pålideligt. Det betyder, at transparente og semi-transparente mål kan registreres sikkert uanset deres materialeegenskaber.

“Tom” registrering af oprullede enheder

Film, mærkater, papir, tråd: Alle disse produkter opbevares typisk på ruller og tilføres processen. Jo mere materiale der bruges, desto mindre bliver rullens totale diameter. En ultrasonisk sensor kan registrere denne ændring i diameter med millimeterpræcision. Objektets farve, transparens eller overflade har ikke nogen betydning. Brugere informeres i god tid, hvis rullen skal udskiftes. Det minimerer dyre, unødvendige nedetider.

Registrering af lydabsorberende objekter

Når der skal måles uregelmæssige eller lydabsorberende objekter, modtager den ultrasoniske sensor muligvis ikke et returekko. Til sådanne anvendelser kan der anvendes refleksfotoceller. Den udsendte lyd returneres fra en defineret reflektor og modtages af sensoren. Et objekt registreres, når det afbryder det reflekterede signal.

Præcis registrering gennem små åbninger

Ultrasoniske sensorer er karakteriseret ved en bred stråle. Det er en fordel der, hvor uregelmæssige mål som f.eks. trådnetsbokse skal registreres. Men hvad hvis niveauet i små ampuller skal registreres, eller hvis højpræcisionsregistrering er nødvendige? “Lydrøret” (E23000) er udviklet præcist til sådanne anvendelser. Det fokuserer lyden og indsnævrer strålen, der gør det muligt at registrere gennem små åbninger.

Få råd fra vores eksperter

Sammen gør vi dit projekt til en succes.

Overbevist? Kontakt os. Vi vil ledsage dig på vejen. For at imødegå dine krav vil vores ifm systemsalgsteam understøtte dig lige fra starten – fra strategisk rådgivning til udvikling af individuelle software- og hardwareløsninger og den tilhørende implementering over til yderligere serviceydelser.