- Fra vibrationsovervågning til Industry 4.0
- Tilstandsovervågning
Tilstandsovervågning. Øg tilgængelighed, reducer vedligeholdelsesomkostninger, kvalitetssikring.
Hvorfor tilstandsovervågning?
Tilstandsbaseret overvågning muliggør tidlig detektion af opstået maskinskade. På den måde kan vedligeholdelse planlægges, og den resterende levetid for vigtige komponenter kan anvendes optimalt. Vibrationer, der påvirker kvaliteten kan detekteres automatisk for at undgå frasorterede dele. Der kan anvendes tællere til at fastsætte produktionsvariabler (driftstimer, produktionstimer, gode/dårlige dele, kassationsprocent,...) og faktorer, der påvirker komponentens levetid (stød, eksponeringstid for øgede amplituder, temperatur, effekt, omdrejningshastighed,...).
Løsning med efector octavis.
efector octavis er en vibrationsdetektor, der ikke kun detekterer vibrationsdata, men også udfører signalanalyser og maskindiagnoser direkte på maskinen. Maskintilstanden fastsættes lokalt og overføres til styreenheden / processtyringsniveauet via alarmer eller som tilstandsværdier. Derudover har enheden en onboard-hukommelse til lagring af trendhistorikken for alle diagnosekarakteristikker.
Vibrationsdiagnose på en mixer.
Ikke planlagte standsninger af kritiske maskiner medfører kæmpestore omkostninger. Permanent tilstandsovervågning af hele anlægget gør det muligt at agere fremsynet og optimere processen.
Maskinbeskyttelse og fjernvedligeholdelse.
Overvågningen af slid eller nedslidning på vindkraft gearkasser eller pumper i vandforsyningen gør det muligt for operatøren at organisere effektiv vedligeholdelse. Alarmer anvendes til at beskytte systemet, udløse fjernvedligeholdelse og fremme målrettede analyser.
ifm systemer til tilstandsovervågning af maskiner:
Systemer til måling af oliekvalitet fuldender løsningerne til online-tilstandsovervågning. ifm tilbyder også softwareværktøjer til konfiguration, visualisering og dataregistrering.