- Sensores de vibración
- Sensor de vibración en 3 ejes con IO-Link
Sensor de vibración en 3 ejes con IO-Link para una monitorización inteligente de las condiciones
Con el nuevo sensor de monitorización de condiciones VVB3, siempre tendrás una visión clara del estado de salud de tus máquinas. El VVB3 registra de forma continua las vibraciones en tres ejes y, además, mide la temperatura superficial de los componentes no giratorios. A partir de estos valores, el sensor inteligente determina diversos signos vitales de la máquina.
Gracias a su alto rango de frecuencia de 5600 Hz, el sensor detecta anomalías, desgaste, daños en los rodamientos, lubricación insuficiente y cavitación de forma fiable y en una fase temprana. Esto permite reaccionar antes de que la instalación sufra daños graves y ocasione elevados costes adicionales. Con el VVB3, inviertes en un mantenimiento preventivo continuo, para que al final nunca más te quedes atrás. ¿Estás preparado para mantener tu instalación al más alto nivel de rendimiento?
Gracias a la tecnología MEMS de 3 ejes, es posible un montaje flexible y la obtención de resultados de medición precisos en sentido axial, vertical y horizontal con tan solo una posición de medición.
La carcasa de acero inoxidable extremadamente robusta resiste las condiciones de funcionamiento más exigentes. La función interna de autotest y el conector M12 permiten sustituir en cualquier momento un cable dañado. El sensor no necesita ningún mantenimiento y es muy duradero. Gracias al LED, el estado del equipo siempre está a la vista.
Análisis integrado de desequilibrios y de rodamientos: se puede realizar fácilmente y de forma opcional a través de una interfaz IO-Link. Detección de la fatiga, la fricción, el impacto y la temperatura superficial mediante una medición continua de diversos indicadores de estado.
Los valores límite se pueden ajustar cómodamente con la ayuda de un comando del sistema, ya sea desde el sistema de control o un sistema informático, de acuerdo con la norma ISO 20816-3 y teniendo en cuenta el tipo de máquina y la potencia nominal.
El sensor de monitorización de condiciones VVB es una solución de monitorización completa que se integra en un único sensor.
Este sensor está destinado para su uso en cualquier máquina rotativa con un funcionamiento continuo o parcialmente continuo (velocidad y potencia) y un eje de accionamiento.
Las máquinas donde se emplean más habitualmente estos sensores son los motores eléctricos, ventiladores, bombas, motorreductores, cintas transportadoras, rodamientos verticales, engranajes reductores, transmisiones por correa, sistemas de ventilación, bombas de vacío, separadores (sin engranajes) u otras máquinas de un solo eje, como las sierras para madera.
Motores eléctricos
Bombas centrífugas
Ventiladores
Engranajes reductores
Bombas de vacío
El sensor de vibración se puede montar de forma muy flexible gracias a sus tres ejes de medición. También es posible beneficiarse de una flexibilidad adicional mediante el uso de accesorios de montaje. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el uso de estos accesorios puede afectar a la medición.
¿Dónde? Lo ideal es colocar el sensor lo más cerca posible de cada rodamiento.
¿Cómo? El sensor se debe enroscar a una carcasa de material resistente o montar utilizando los accesorios de montaje de ifm adecuados:
| Monitorización de condiciones básica VVB de 3 ejes |
Monitorización de condiciones DataScience VVB de 3 ejes |
Sensor de monitorización de condiciones VVB de 1 eje |
|
|---|---|---|---|
| Rango de medición | 16 g, 2...5.600 Hz | 16 g, 2...5.600 Hz | 50 g, 2...10.000 Hz |
| Ejes de medición | X, Y, Z (configurable) | X, Y, Z (no configurable) | Z |
| Indicadores de desgaste (cíclicos) |
5 indicadores: fatiga (v-RMS), impacto (a-Peak), fricción (a-RMS), cresta, temperatura superficial |
13 indicadores: fatiga (v-RMS), impacto (a-Peak), fricción (a-RMS), temperatura superficial |
5 indicadores: fatiga (v-RMS), impacto (a-Peak), fricción (a-RMS), cresta, temperatura superficial |
| Valores de análisis (acíclicos) |
Desequilibrio | Desequilibrio Demodulación de rodamientos (BearingScout™) |
|
| Interfaz | IO-Link 1.1.3 (COM3) modo SIO |
IO-Link 1.1.3 (COM3) modo SIO |
IO-Link 1.1.1 (COM2 / COM3) modo SIO |
| Montaje | Tornillo de fijación M5 | Tornillo de fijación M5 | Tornillo prisionero M8 Tornillo prisionero ¼'' 28 |
| Datos brutos (BLOB) | Señal de tiempo de aceleración 4 s (síncrona) o hasta 12 s (un eje) |
Señal de tiempo de aceleración 4 s (síncrona) o hasta 12 s (un eje) |
Señal de tiempo de aceleración 4 s |
| Funciones adicionales |
|
|
|