- Application Solutions
- Ventiladores
Protección completa para sus ventiladores
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/software-solutions/software-solutions-fan-stage-image.jpg?v=-1344024397)
Procesos fluidos: supervisión y mantenimiento preventivo condicional de ventiladores.
Diagnóstico continuo:
Se registran las horas reales de funcionamiento.
Detección precoz:
Supervisión de desequilibrio, desgaste y vibración general.
Máxima eficiencia:
Diagnóstico permanente de suciedad p. ej. en palas de rotor.
Sencilla integración:
ifm ofrece soluciones individuales específicas para los más diversos tipos de ventiladores.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/software-solutions/lufter/icons_luefter_02.png?v=285418714)
Es así de sencillo:
- Configure su aplicación.
- Envíenos su consulta o haga directamente el pedido de la solución configurada a través de nuestra tienda online.
- Descárguese el parametrado.
- Ponga en marcha el sistema de supervisión de ventiladores de forma rápida y sencilla con ayuda del ifm Application Package Assistant.
- Sáquele partido a la monitorización de estado de sus ventiladores, detecte a tiempo los cambios y optimice sus procesos de producción y mantenimiento.
¿Tiene alguna duda sobre la puesta en marcha o la instalación? ¡Contáctenos! Nuestro servicio de atención al cliente está a su disposición de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 en el teléfono +34 93 479 30 80.
Vídeo: presentación de componentes y puesta en marcha paso a paso
ifm application packages - Campos de aplicación
Ventiladores radiales con accionamiento directo o por correa, así como ventiladores axiales, por ejemplo en:
- Sistemas colectores de polvo
- Entrada y salida de aire en instalaciones de pintura
- Sistemas de ventilación en naves
- Ventiladores en sistemas de aire acondicionado
- Ventiladores externos de motores
- Minas
- Extractores en fundiciones
- Extracción de neblina de aceite en máquina herramienta
- Entrada de aire en centrales térmicas / plantas de incineración de residuos
ifm application package para ventiladores
- Detector de vibraciones, montaje a rosca / detector de vibraciones, montaje adhesivo incluido cable
- Detector inductivo para la detección de velocidad de rotación
- Sensor de temperatura / convertidor de señales para sensores de temperatura
- Fuente de alimentación conmutada de 24 V
- Electrónica de diagnóstico
- Cable de conexión con conector hembra / software de parametrización para electrónica de diagnóstico
Opcional
LR SMARTOBSERVER para visualización y alarmas
Reducción de costes
Mantenimiento preventivo condicional adecuado a las necesidades en lugar de intervalos fijos de revisión.
Se puede planificar la sustitución de componentes.
Prevención de paradas imprevistas
Detección a tiempo de daños en palas de rotor, vibración de desequilibrio de la rueda/el rotor, desalineación del eje, daños en rodamientos, desequilibrios y desgaste.
Optimización de procesos
Registro de datos y análisis. Limpieza de las aspas del ventilador según las necesidades.
Implementación independiente del departamento de IT de la empresa
Application package es una solución que abarca desde el sensor hasta el sistema de evaluación y la herramienta de análisis basada en red. Escalable: es posible la ampliación con otras aplicaciones y/o la comunicación con sistemas ERP.