IO-Link -modulit
- Binääriantureiden yksinkertainen liittäminen mihin tahansa IO-Link-masteriin
- Datan ja energian siirto mahdollista myös suojaamattomalla kytkentäkaapelilla
- Selkeät, tehokkaat LED-merkkivalot toimintavalmiuden, kytkentätilan ja virheen osoitukseen
- Kestävä hartsiin valettu kotelo vaativiin teollisuusolosuhteisiin
- Kestävät M12-pistokeliittimet antureiden ja toimilaitteiden liittämiseksi
IO-Link-laitteiden tulomoduulit
IO-Link-liitännällä varustettuihin kenttämoduuleihin voidaan liittää jopa kahdeksan tavanomaista anturia binäärilähdöillä. Signaalit siirretään yhden ainoan suojaamattoman M12-liitinkaapelin kautta halutulle IO-Link-Masterille tai ohjausjärjestelmään. Siten kaapelointitarve pienenee merkittävästi, sillä tavallinen jokaisen anturin rinnakkaisjohdotus ohjaukseen on tarpeeton. Tällöin käyttäjä säästää myös paljon liittimiä, jakolaatikkoja, tulo-/lähtökortteja ja kaapeleita. Toisin kuin väyläjärjestelmissä ei IO-Link vaadi konfigurointia tai osoitteenantoa. Tämä helpottaa käyttöönottoa. Korkea EMC-kestävyys, suuri lämpötila-alue, korkea suojausluokka ja kestävä kotelo mahdollistavat käytön vaativassa teollisuusympäristössä.