- Tuotteet
- Liikkuvan kaluston järjestelmät
- Ohjausjärjestelmät
Ohjausjärjestelmät
- Tulot analogia-, binääri-, diagnostiikka- ja pulssisignaaleille
- Binääri-, PWM- ja virtaohjatut lähdöt
- Ohjelmointi IEC 61131-3 -normin mukaisella CODESYS-kehitysohjelmistolla
- Tehokas CAN-liitäntä erilaisiin tiedonsiirtotehtäviin
- E1-tyyppihyväksyntä (Kraftfahrt-Bundesamt = German Federal Motor Transport Authority)
Ohjaukset
ecomatmobile-sarjan ifm-ohjaukset on suunniteltu käytettäväksi vaikeissa olosuhteissa. Ne sopivat asennettavaksi suoraan ajoneuvoihin ja liikkuvaan kalustoon.
Valikoimassa on kompakteja, joustavia ja edullisia pienohjauksia ja tehokkaita, vapaasti ohjelmoitavissa olevia ohjauksia, joissa on huomattavan paljon tuloja ja lähtöjä. Turvallisuuden kannalta tärkeitä tehtäviä varten on saatavilla turvaohjauksia.
Ohjaukset työstävät antureiden synnyttämät signaalit nopeasti ja luotettavasti ja asettavat ne toimilaitteiden käyttöön. Eri käyttöalueiden monitoimisten tulojen ja lähtöjen lisäksi jokaisessa ohjauksessa on useampi CAN-liitäntä. Moottorinohjauslaitteesta tulevat tiedot voidaan työstää J1939-protokollan avulla.
Ohjauksen toiminnallisuus voidaan sovittaa helposti ja tarkasti kuhunkin sovellutustapaukseen standardin IEC 61131-3 mukaisen CODESYS-kehitysohjelman avulla.
Laitteissa on korkea EMC-kestävyys ja niillä on E1-tyyppihyväksyntä. Korkean suojausluokan kotelo mahdollistaa asennuksen ja irrotuksen ulko- ja keskusalueella esim. rakennuskoneissa, maatalouskoneissa tai yhdyskunta-ajoneuvoissa.