• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuotteet
  2. Liikkuvan kaluston järjestelmät
  3. I/O-modulit

I/O-modulit

  • Antureiden ja toimilaitteiden hajautettu liitäntä
  • Monitoimiset, konfiguroitavat tulo- ja lähtökanavat
  • Tehokas CAN-liitäntä erilaisiin tiedonsiirtotehtäviin
  • Modulit M12-, DEUTSCH- tai keskusliittimillä
  • E1-tyyppihyväksyntä (Kraftfahrt-Bundesamt = German Federal Motor Transport Authority)

I/O-moduulit

Hajautetut I/O-moduulit kytkevät binäärit ja analogiset anturit ja toimilaitteet ajoneuvologiikkaan. Ne valvovat anturisignaaleja hajautetusti ja ohjaavat toimilaitteita ja venttiilejä, esim. proportionaaliventtiilejä.
Tiedonsiirto ja laitetoiminnon parametrointi suoritetaan luotettavasti CAN-liitännällä.
Moduulit sopivat erityisen hyvin käytettäväksi liikkuvassa kalustossa, esim. rakennuskoneissa, maatalouskoneissa tai yhdyskunta-ajoneuvoissa.
ifm:n tuotevalikoimassa on moduuleja digitaalisilla, analogisilla ja taajuustuloilla, jotka on yhdistetty digitaalisiin tai PWM-lähtöihin.
Kenttäkäyttöön tarkoitetuissa moduuleissa on korkea suojausluokka ja ne ovat iskun- ja tärinänkestäviä. Laitteissa on korkea EMC-kestävyys ja niillä on E1-tyyppihyväksyntä. Kuljettajan hyttiin, käyttökonsoliin tai käyttökoteloon asennettavat moduulit mahdollistavat käyttö- ja näyttöelementtien liittämisen CAN-väylään.