- Tuotteet
- AC2638
I/O-moduli kenttäsovellutuksiin
AC2638
FieldModuleDP 4AI (V) M12
I/O-moduli kenttäsovellutuksiin
AC2638
FieldModuleDP 4AI (V) M12
- Prosessidata, konfiguraatio ja diagnostiikka Profibus DP -väylän kautta
- Suora integrointi järjestelmään
- Kestävä hartsiin valettu kotelo vaativiin teollisuusolosuhteisiin
- Helppo käyttöönotto GSD-tiedoston avulla
- Enintään neljän analogisen anturin suora liitäntä PROFIBUS DP -väylään
Poistuva tuote
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 20...29 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 140 |
Sähköinen erotus | ei |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, analogia: 4 |
---|
Tulot
Tulojen anturijännitesyöttö | kuormajännitteestä |
---|---|
Tulojen lukumäärä, analogia | 4 |
Analogiatulo (jännite) [V] | 10...0 |
Tarkkuus / poikkeamat
Mittausvirhe [% loppuarvosta] | < ± 0,3 |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtonopeus | 9,6...12000 kBit/s |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | 0...55 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...85 |
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 300 |
---|---|
Materiaalit | kotelo: PA 6; valumassa: PU; liitinnastat: messinki kullattu |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - Jännitesyöttö
Pistokeliitäntä: M8; koodaus: A |
Sähköinen liitäntä - PROFIBUS
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: B |
Sähköinen liitäntä - Prosessiliitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |
---|