AS-i keskusasennusmoduli
AC3203
SmartL25 4 DO T C
AS-i keskusasennusmoduli
AC3203
SmartL25 4 DO T C
- Käyttö ohjauskeskuksissa
- Yksinkertainen ja nopea kytkentä jousiliittimien avulla
- Tilaa säästävä kapea kotelorakenne
- Kaksoiskoskettimet jännitesyötön ketjuttamiseen
- Selkeästi erottuva toimintavalmiuden, lähtöjen tilan ja toiminnon osoitus LED-merkkivalojen avulla
Sovellutus
Sovellutus | Asennus ohjauskeskukseen |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 30 |
Lisäjännitesyöttö [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Maks. virrankulutus lisäjännitesyötöstä [mA] | 4000; (AUX) |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 4 |
---|
Lähdöt
Binäärilähtöjen lukumäärä | 4 |
---|---|
Piiri | PNP |
Jännitealue DC [V] | 20...30; (AUX) |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 1000; (käyttökategoria DC-12: 700 mA; käyttökategoria DC-13 (sähkömagneettien ohjaus): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Lähtöjen maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Galvaaninen erotus | kyllä |
Toimilaitteiden jännitesyöttölähdöt | AUX |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...65 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Varastointilämpötila [°C] | -25...75 | |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90; (ei-kondensoituva) | |
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 2000 | |
Suojausluokka | IP 20 | |
Suojausluokka, liittimet | IP 20 | |
Likaantumisaste | 2 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 348 | ||||||
Huomautuksia | Laitteen jännitesyöttö tulee tehdä erotetusta jännitelähteestä.; Jännitelähteessä pitää olla UL-listattu toisiopuolen sulake (kts. datalehti liitteenä); Vaihtoehtoisesti AUX-jännitesyöttöön voidaan käyttää luokan 2 jännitelähdettä. |
AS-i-luokitus
AS-i versio | 2.11; 3.0 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i-osoitteenanto | osoitteenantoliitin | ||||||||||
Laajennettu osoitteenantomoodi | ei | ||||||||||
AS-i master -profiili | M2; M3; M4 | ||||||||||
AS-i-profiili | S-8.0.E | ||||||||||
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 8 | ||||||||||
AS-i ID-koodi [hex] | 0.E | ||||||||||
AS-i-hyväksyntä | 124403 | ||||||||||
Databittien merkitys |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 115,2 |
---|---|
Asennustapa | DIN-kiskoasennus |
Materiaalit | muovi; PC-GF20 |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | nastatunnisteet: 4 x ; Välistys: 5,0 mm |
---|