AS-i keskusasennusmoduli
AC3217
SmartL25 4 AI (V) C IP20
AS-i keskusasennusmoduli
AC3217
SmartL25 4 AI (V) C IP20
- Käyttö ohjauskeskuksissa
- Yksinkertainen ja nopea kytkentä jousiliittimien avulla
- Tilaa säästävä kapea kotelorakenne
- Kaksoiskoskettimet jännitesyötön ketjuttamiseen
- Selkeästi erottuva toimintavalmiuden, lähtöjen tilan ja toiminnon osoitus LED-merkkivalojen avulla
Sovellutus
Sovellutus | Asennus ohjauskeskukseen |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 157 |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Lisäjännitesyöttö [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Lisäjännitesyöttö | optio |
Maks. virrankulutus lisäjännitesyötöstä [mA] | 550; (AUX) |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, analogia: 4 |
---|
Tulot
Tulojen anturijännitesyöttö | AS-i / AUX |
---|---|
Jännitesyöttö [V] | 18...30; (DC) |
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA] | 100 |
Tulojen lukumäärä, analogia | 4; (liitäntä 2-, 3- ja 4-johtimisille antureille) |
Analogiatulo (jännite) [V] | 0...10 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | ei |
Analogiatulon resoluutio | 16 bit (1 bit = 1 mV) |
Tarkkuusanalogiatulo [%] | 0,5 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | 0...70 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -20...85 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90; (ei-kondensoituva) |
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 2000 |
Suojausluokka | IP 20 |
Suojausluokka, liittimet | IP 20 |
Likaantumisaste | 2 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
UL-hyväksyntä |
|
AS-i-luokitus
AS-i versio | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i-osoitteenanto | osoitteenantoliitin |
Laajennettu osoitteenantomoodi | ei |
AS-i master -profiili | M3; M4 |
AS-i-profiili | S-7.3.E |
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 7 |
AS-i ID-koodi [hex] | 3.E |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 198,5 |
---|---|
Asennustapa | DIN-kiskoasennus |
Materiaalit | PC-GF20 |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | nastatunnisteet: 4 x ; Välistys: 5,0 mm |
---|