- Tuotteet
- Teollisuuden tiedonsiirto
- AS-i I/O-modulit
- ClassicLine kenttämodulit pika-asennustekniikalla
- AC515A
AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla
AC515A
ClassicLine 4DI-Y II 3D
AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla
AC515A
ClassicLine 4DI-Y II 3D
- Asennus ja kaapelointi ilman työkaluja pika-asennusteknologian ansiosta
- Kaapelin asennussuunta vapaasti valittavissa (3 eri suuntaa)
- Selkeästi erottuva toimintavalmiuden, lähtöjen tilan ja virheiden osoitus LED-merkkivalojen avulla
- Räjähdysvaarallisten tilojen sovellutuksiin
- Kestävät M12-pistokeliittimet antureiden ja toimilaitteiden liittämiseksi
Sovellutus
Sovellutus | AS-i ATEX-moduli |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 250 |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 4 |
---|
Tulot
Tulojen lukumäärä, binääri | 4 |
---|---|
Binääritulojen tulopiiri | PNP |
Tulojen anturijännitesyöttö | AS-i |
Jännitesyöttö [V] | 18...30; (lattakaapelin kautta) |
Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA] | 200 |
Tulovirta "1" [mA] | 6...10 |
Tulovirta "0" [mA] | 0...2 |
Kytkentätaso "1" [V] | > 11 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -10...50 |
---|---|
Suojausluokka | IP 50 |
Hyväksynnät / testit
ATEX-merkintä |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||
MTTF [vuotta] | 405 |
AS-i-luokitus
AS-i versio | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i-osoitteenanto | osoitteenantoliitin | ||||||||||||||||||||
Laajennettu osoitteenantomoodi | kyllä | ||||||||||||||||||||
AS-i master -profiili | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
AS-i-profiili | S-0.A.E | ||||||||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
AS-i ID-koodi [hex] | A.E | ||||||||||||||||||||
AS-i-hyväksyntä haettu | kyllä | ||||||||||||||||||||
Databittien merkitys |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 230,5 |
---|---|
Asennustapa | AS-i lattakaapeliliitäntä |
Materiaalit | PA; Lävistysliittimet: CuSn6 niklattu ja tinattu |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Sähköinen liitäntä
Moduliliitäntä | Lattakaapelit |
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
||
---|---|---|---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | pika-asennustekniikka AS-i-lattakaapelille: ; kolme mahdollista suuntaa |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |