- Tuotteet
- Teollisuuden tiedonsiirto
- AS-i I/O-modulit
- ClassicLine kenttämodulit pika-asennustekniikalla
- AC5200
AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla
AC5200
ClassicLine 4SB IP67
AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla
AC5200
ClassicLine 4SB IP67
- Asennus ja kaapelointi ilman työkaluja pika-asennusteknologian ansiosta
- Kaapelin asennussuunta vapaasti valittavissa (3 eri suuntaa)
- Selkeästi erottuva toimintavalmiuden, lähtöjen tilan ja virheiden osoitus LED-merkkivalojen avulla
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
- Kestävät M12-pistokeliittimet antureiden ja toimilaitteiden liittämiseksi
Sovellutus
Sovellutus | kenttäasennus |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Maks. kuormitettavuus / moduli [A] | 2; (AS-i: 2; AUX: 2) |
Lisäjännitesyöttö [V] | 15...30 DC; (AUX ; "jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 10284 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 152,5 |
---|---|
Asennustapa | AS-i lattakaapeliliitäntä |
Mitat [mm] | 103 x 45 x 44,7 |
Materiaalit | PA; Lävistysliittimet: CuSn6 niklattu ja tinattu |
Sähköinen liitäntä
Moduliliitäntä | Lattakaapelit |
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
|
---|---|---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
pika-asennustekniikka AS-i-lattakaapelille: ; kolme mahdollista suuntaa | |
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |