- Tuotteet
- Teollisuuden tiedonsiirto
- AS-i I/O-modulit
- ClassicLine kenttämodulit pika-asennustekniikalla
- AC5213
AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla
AC5213
ClassicLine 4DO-Y IP67
AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla
AC5213
ClassicLine 4DO-Y IP67
- Asennus ja kaapelointi ilman työkaluja pika-asennusteknologian ansiosta
- Kaapelin asennussuunta vapaasti valittavissa (3 eri suuntaa)
- Selkeästi erottuva toimintavalmiuden, lähtöjen tilan ja virheiden osoitus LED-merkkivalojen avulla
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
- Kestävät M12-pistokeliittimet antureiden ja toimilaitteiden liittämiseksi
Sovellutus
Sovellutus | kenttäasennus |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 26,5...31,6 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA] | 50 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 4 |
---|
Lähdöt
Binäärilähtöjen lukumäärä | 4 |
---|---|
Piiri | PNP |
Jännitealue DC [V] | 15...30; (PELV mukaan; lattakaapelin kautta) |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 2000; (käyttökategoria DC-13 (sähkömagneettien ohjaus): 40 W (IEC 60947-5-1)) |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Galvaaninen erotus | kyllä |
Toimilaitteiden jännitesyöttölähdöt | AUX |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 201 |
AS-i-luokitus
AS-i versio | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i-osoitteenanto | osoitteenantoliitin | ||||||||||||||||||||
Laajennettu osoitteenantomoodi | ei | ||||||||||||||||||||
AS-i master -profiili | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
AS-i-profiili | S-8.0.E | ||||||||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurointi [hex] | 8 | ||||||||||||||||||||
AS-i ID-koodi [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
Databittien merkitys |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 183,5 |
---|---|
Asennustapa | AS-i lattakaapeliliitäntä |
Materiaalit | PA; Lävistysliittimet: CuSn6 niklattu ja tinattu |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Sähköinen liitäntä
Moduliliitäntä | Lattakaapelit |
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
|
---|---|---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | pika-asennustekniikka AS-i-lattakaapelille: ; kolme mahdollista suuntaa |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: M12 |