• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuotteet
  2. Teollisuuden tiedonsiirto
  3. Kenttäväyläkomponentit
  4. IO-Link - Masteryksiköt elintarviketeollisuuden kenttäsovellutuksiin
  5. AL1331

IO-Link-master EtherCAT-liitännällä

AL1331

IO-Link Master DL EC 4P IP69K

IO-Link-master EtherCAT-liitännällä

AL1331

IO-Link Master DL EC 4P IP69K

  • Erotus automaatio- ja IT-verkkojen välille
  • Konedatan, prosessiparametrien ja diagnostiikkadatan luotettava siirto ohjausjärjestelmään
  • EtherCat-liitäntä ja erillinen MQTT JSON -liitäntä
  • Hyvä suojausluokka, vastaa elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden tarpeita
  • Liitäntä neljälle IO-Link-laitteelle
  • ce
  • ukca
  • ethercat
  • iolink
  • cul
Sovellutus
Sovellutus hygieniset järjestelmät; Kenttäasennettavat I/O-modulit
Toiminta kenttäväyläliitäntä
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 20...28 DC; (US ; SELV/PELV mukaan)
Virrankulutus [mA] 300...3900; (US)
Suojausluokka III
Anturin jännitesyöttö US
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] 3,6
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen kokonaislukumäärä 8; (konfiguroitava)
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Tulojen lukumäärä, binääri: 8; Binäärilähtöjen lukumäärä: 4
Tulot
Tulojen lukumäärä, binääri 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2)
Kytkentätaso "1" [V] 11...28
Kytkentätaso "0" [V] 0...5
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta kyllä
Lähdöt
Binäärilähtöjen lukumäärä 4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1)
Kuormitettavuus / lähtö [mA] 300
Oikosulkusuojaus kyllä
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä Ethernet; IO-Link
Ethernet - EtherCAT
Tiedonsiirtostandardi 100Base-TX
Tiedonsiirtonopeus 100 MBit/s
Protokolla EtherCAT
Tehdasasetukset
MAC-osoite: katso tyyppikilpi
Liitäntöjä koskeva huomautus
AoE (ADS over EtherCAT)
CoE (CANopen over EtherCAT)
EoE (Ethernet over EtherCAT)
FoE (File Access over EtherCAT)
Ethernet - Internet of Things
Tiedonsiirtostandardi 10Base-T; 100Base-TX
Tiedonsiirtonopeus 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokolla MQTT JSON
Tehdasasetukset
IP-osoite: 169.254.x.x
Aliverkon peite: 255.255.0.0
Gateway IP-osoite: 0.0.0.0
MAC-osoite: katso tyyppikilpi
Liitäntöjä koskeva huomautus
Turvaprotokolla : HTTPS
IO-Link Master
Tiedonsiirtotyyppi COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link-versio 1.1
Porttimäärä, luokka A 4
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...60
Varastointilämpötila [°C] -25...85
Sallittu suht. ilmankosteus [%] 90
Suojausluokka IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (käyttö ruostumatttomien terässuojahattujen kanssa: IP 69K)
Suojausluokka (NEMA 250) 6P
Likaantumisaste 2
Kemialliset aineet
ISO 16750-5 HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Hyväksynnät / testit
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Iskunkestävyys
DIN EN 60068-2-27
Tärinänkestävyys
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF [vuotta] 95
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 283
Materiaalit kotelo: PA harmaa; Naarasliitin: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Tiivistemateriaali EPDM
Tarvikkeet
Toimitettavat osat
Suojahattu: 1 x M12, ruostumaton teräs, E12542
Huomautuksia
Huomautuksia
Lisätietojen saamiseksi katso käyttöohje.
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä - Ethernet
EtherCAT X21, X22 Pistokeliitäntä: M12; koodaus: D; tiiviste: EPDM
Sähköinen liitäntä - Jännitesyöttö
X31 Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A
Sähköinen liitäntä - Prosessiliitäntä
IO-Link Port Class A X01...X04 Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A; tiiviste: EPDM