- Tuotteet
- Teollisuuden tiedonsiirto
- Kenttäväyläkomponentit
- IO-Link - Masteryksiköt tehdasautomaation kenttäsovellutuksiin
- AL1372
IO-Link -master POWERLINK-liitännällä
AL1372
IO-Link Master DL PLI 8P IP67
IO-Link -master POWERLINK-liitännällä
AL1372
IO-Link Master DL PLI 8P IP67
- Erotus automaatio- ja IT-verkkojen välille
- Konedatan, prosessiparametrien ja diagnostiikkadatan luotettava siirto ohjausjärjestelmään
- POWERLINK ja erillinen MQTT JSON -liitäntä
- Kestävä kotelo vaativiin teollisuusolosuhteisiin
- Liitäntä kahdeksalle IO-Link-laitteelle
Sovellutus
Sovellutus | Kenttäasennettavat I/O-modulit |
---|---|
Toiminta | kenttäväyläliitäntä |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 20...30 DC; (US ; SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 300...3900; (US) |
Suojausluokka | III |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 3,6 |
---|
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen kokonaislukumäärä | 16; (konfiguroitava) |
---|---|
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 16; Binäärilähtöjen lukumäärä: 8 |
Tulot
Tulojen lukumäärä, binääri | 16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2) |
---|---|
Kytkentätaso "1" [V] | 11...30 |
Kytkentätaso "0" [V] | 0...5 |
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta | kyllä |
Lähdöt
Binäärilähtöjen lukumäärä | 8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1) |
---|---|
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 300 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | Ethernet; IO-Link |
---|
Tiedonsiirtostandardi | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtonopeus | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokolla | POWERLINK | ||||
Tehdasasetukset |
|
Tiedonsiirtostandardi | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtonopeus | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokolla | MQTT JSON | ||||
Tehdasasetukset |
|
||||
Liitäntöjä koskeva huomautus |
|
Tiedonsiirtotyyppi | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link-versio | 1.1 |
Porttimäärä, luokka A | 8 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...85 | ||||
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90 | ||||
Suojausluokka | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Suojausluokka (NEMA 250) | 6P | ||||
Likaantumisaste | 2 | ||||
Kemialliset aineet |
|
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 78 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 409,8 |
---|---|
Materiaalit | kotelo: PA oranssi; Naarasliitin: messinki niklattu |
Tiivistemateriaali | FKM |
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä - Ethernet
Powerlink X21, X22 | Pistokeliitäntä: M12; koodaus: D; tiiviste: FKM |
---|
Sähköinen liitäntä - Jännitesyöttö
X31 | Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A |
---|
Sähköinen liitäntä - Prosessiliitäntä
IO-Link Port Class A X01...X08 | Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A; tiiviste: FKM |
---|