IO-Link -tulomoduli
AL2241
IO-Link Module 10x2 DI M12 IP69K
IO-Link -tulomoduli
AL2241
IO-Link Module 10x2 DI M12 IP69K
- IO-Link-mastermodulien laajennus 20 binääritulolla
- Tulosignaalien esikäsittely digitaalisten tulosuodattimien avulla
- Hyvä suojausluokka, vastaa elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden tarpeita
- Binäärilähdöillä varustettujen antureiden tehokas kytkentä IO-Link -liitäntään
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 100...1100; (US) |
Suojausluokka | III |
Kuormitettavuus per portti [A] | 0,1 |
---|
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 20 |
---|
Tulot
Tulojen lukumäärä, binääri | 20; (10 x 2 PNP tyyppi 2 IEC 61131-2 mukaan) |
---|---|
Tulojen anturijännitesyöttö | IO-Link |
Jännitesyöttö [V] | 16...30 |
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SIO-moodi | ei | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 4,3 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...70 | ||||
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90 | ||||
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 2000 | ||||
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 69K; (käyttö ruostumatttomien terässuojahattujen kanssa: IP 69K) | ||||
Suojausluokka (NEMA 250) | 6P | ||||
Likaantumisaste | 2 | ||||
Kemialliset aineet |
|
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||
MTTF [vuotta] | 140 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 406 |
---|---|
Materiaalit | kotelo: PA harmaa; Naarasliitin: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Tiivistemateriaali | EPDM |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - IO-Link
X1 | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|
Sähköinen liitäntä - Tulot
X1.0...X1.9 | Pistokeliitäntä: 10 x M12; koodaus: A; tiiviste: EPDM |
---|