RFID-luku-/kirjoituspää HF
ANT600
DTRHF HLRWIDUS03
RFID-luku-/kirjoituspää HF
ANT600
DTRHF HLRWIDUS03
Sovellutus
Sovellutus | kohteiden tunnistus kuljetuslaitteistoissa | |
---|---|---|
Radiohyväksyntä | EU/RED; Japani; Australia; Kiina; Taiwan ; Intia; Singapore; Ukraina ; Malesia ; Brasilia; Kanada; Meksiko; Uusi-Seelanti; Etelä-Korea ; USA; Vietnam | |
Radio-hyväksyntää koskeva huomautus |
|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 19,2...28,8 DC; (Jännitesyöttö ainoastaan DTE10x -vahvistinyksikön kautta) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 150 |
Suojausluokka | III |
Toimintataajuus [MHz] | 13,56 |
Tunnistusalue
Etäisyys kirjoitus/luku edestä [mm] | 400 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Etäisyys kirjoitus/luku sivusta [mm] | 600 | ||||||
Etäisyys ID-tag:iin [mm] |
|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | DATA / DTE10x |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...80 |
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksynnät / testit
Iskunkestävyys |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 450 |
---|---|
Mitat [mm] | 120 x 50 x 113 |
Materiaalit | PBT; PC; ruostumaton teräs |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|