- Tuotteet
- Liikkuvan kaluston järjestelmät
- Käyttö- ja monitorointiyksiköt
- Kestävä HMI 32-bittisille yksiytimisille prosessoreille
- CR1081
Ohjelmoitava grafiikkanäyttö liikkuvien työkoneiden ohjaukseen
CR1081
R360/PDM NG/DialogDisplay
Ohjelmoitava grafiikkanäyttö liikkuvien työkoneiden ohjaukseen
CR1081
R360/PDM NG/DialogDisplay
- Kestävät HMI-yksiköt taustavalaistuilla ja tuntotakaisinkytkennällä varustetuilla toimintopainikkeilla
- Suorituskykyiset CAN-liitännät erilaisiin tiedonsiirtotehtäviin
- Vapaasti ohjelmoitavissa IEC 61131-3 mukaan, CODESYS 3.5 tai CODESYS 2.3
- USB-liitäntä tiedonkeruuseen, optiona liitäntä analogisille kameroille
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...32 DC |
---|---|
Tehonkulutus [W] | 7,2 |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 1; Tulojen lukumäärä, analogia: 1; Binäärilähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Tulot
Tulojen lukumäärä, binääri | 1 |
---|---|
Tulojen lukumäärä, analogia | 1 |
Analogiatulo (virta) [mA] | 0...20 |
Analogiatulo (jännite) [V] | 0...32 |
Lähdöt
Binäärilähtöjen lukumäärä | 1 |
---|
Ohjelmisto / ohjelmointi
Logiikkatoiminnot IEC 61131-3 mukaan | kyllä |
---|
Liitännät
CAN-liitäntöjen lukumäärä | 4 |
---|---|
Ethernet-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
USB-liitäntöjen lukumäärä | 2 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 1681 |
---|---|
Asennustapa | pulpetti / pinta |
Mitat [mm] | 146 x 225 x 64,5 |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Käyttöelementit |
|
||||
Näyttöresoluutio | 800 x 480 | ||||
Näyttötyyppi | värinäyttö | ||||
Näytön koko | 7" | ||||
Näytön taustavalaistus | LED |
Datamuisti
Reaaliaikakello | kyllä |
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Pistokeliitäntä: 1 x M12 |