RFID UHF -vahvistinyksikkö
DTE910
DTEUHFEA_ABRWEIUS04
RFID UHF -vahvistinyksikkö
DTE910
DTEUHFEA_ABRWEIUS04
Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Sovellutus
Radiohyväksyntä | USA; Kanada; Indonesia |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 24 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 700 |
Toimintataajuus [MHz] | 902...928 (FCC); (Singapore: 920...925 MHz Toimintataajuus aktivoidaan asettamalla tiedonsiirtostandardiksi Singapore.) |
Antenniliitännät | 4; (TNC-käänt.) |
RFID-standardi | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Lähetysteho ERP [mW] | 2000; (Singapore: ≤ 676 mW ERP Käyttäjän on rajoitettava lähetysteho manuaalisesti. ) |
Impedanssi [Ω] | 50 |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 4; Binäärilähtöjen lukumäärä: 4 |
---|
Tulot
Tulojen lukumäärä, binääri | 4 |
---|
Lähdöt
Binäärilähtöjen lukumäärä | 4 |
---|---|
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 500 |
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet | Ohjelmisto |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | Ethernet |
---|
Protokolla | TCP/IP; IP |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...55 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...85 |
Suojausluokka | IP 65 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 3125 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 233,5 x 270 x 68 |
Materiaalit | kotelo: alumiini; Suojakansi: muovi; TNC-liitin: messinki / PTFE; liitin: messinki / muovi |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - Ethernet
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: D |
Sähköinen liitäntä - Prosessiliitäntä
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
Sähköinen liitäntä - virransyöttö
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |