• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuotteet
  2. Kuvankäsittely / Identifionti
  3. RFID
  4. Kompaktit RFID-laitteet CANopen-liitännällä liikkuvan kaluston sovellutuksiin
  5. DTM427

RFID luku-/kirjoituspää CAN-liitännällä ja SAE J1939 -protokollalla

DTM427

DTMHF GNRWCJUS03

RFID luku-/kirjoituspää CAN-liitännällä ja SAE J1939 -protokollalla

DTM427

DTMHF GNRWCJUS03

  • RFID HF luku-/kirjoituspää ei-uppoasennukseen
  • Kaikki yhdessä laitteessa: antenni, vahvistinelektroniikka ja SAE J 1939 -liitäntä
  • Sopii ajoneuvoihin ja liikkuviin koneisiin
  • Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
  • Laaja käyttölämpötila-alue ja hyvä iskun- ja tärinäkestoisuus
  • ce
  • ukca
  • e1r
  • cul
Sovellutus
Radiohyväksyntä USA; Kanada; EU/RED; Australia; Japani; Kiina; Taiwan ; Intia; Singapore; Ukraina
Radio-hyväksyntää koskeva huomautus
Lista Euroopan radiolaitedirektiiviä 2014/53/EU (European Radio Equipment Directive = RED) noudattavista maista löytyy välilehdeltä "Lataukset".
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 9...32 DC
Virrankulutus [mA] < 50 (24 V) / < 80 (12 V)
Suojausluokka III
Toimintataajuus [MHz] 13,56
RFID-standardi ISO 15693
Tunnistusalue
Etäisyys kirjoitus/luku edestä [mm] 180
Etäisyys kirjoitus/luku sivusta [mm] 65
Etäisyys ID-tag:iin [mm]
≤ 40
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä CAN
CAN
Protokolla J1939
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -40...85
Varastointilämpötila [°C] -40...85
Suojausluokka IP 67; IP 69K
Hyväksynnät / testit
Iskunkestävyys
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / toistuva
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / ei toistuva
Tärinänkestävyys
EN 60068-2-6 10 g 10...2000 Hz
MTTF [vuotta] 477
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 139,5
Kotelo kierremalli
Mitat [mm] M18 x 1 / L = 70
Kierremerkintä M18 x 1
Materiaalit kotelo: ruostumaton teräs; Suojakansi: PPS; LED-ikkuna: PEI
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
käyttö 1 x LED, vihreä
CAN-tiedonsiirto 1 x LED, punainen
tunnistetiedonsiirto 1 x LED, keltainen
Huomautuksia
Huomautuksia
Singapore Ei käyttöhyväksyntää, ainoastaan vientiin.
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A