- Tuotteet
- Kuvankäsittely / Identifionti
- RFID
- Kompaktit RFID-laitteet CANopen-liitännällä liikkuvan kaluston sovellutuksiin
- DTM437
RFID luku-/kirjoituspää CAN-liitännällä ja SAE J1939 -protokollalla
DTM437
DTMHF INRWCJUS03
RFID luku-/kirjoituspää CAN-liitännällä ja SAE J1939 -protokollalla
DTM437
DTMHF INRWCJUS03
- RFID HF luku-/kirjoituspää ei-uppoasennukseen
- Kaikki yhdessä laitteessa: antenni, vahvistinelektroniikka ja SAE J 1939 -liitäntä
- Sopii ajoneuvoihin ja liikkuviin koneisiin
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
- Laaja käyttölämpötila-alue ja hyvä iskun- ja tärinäkestoisuus
Sovellutus
Radiohyväksyntä | USA; Kanada; EU/RED; Australia; Japani; Kiina; Taiwan ; Intia; Singapore; Ukraina | |
---|---|---|
Radio-hyväksyntää koskeva huomautus |
|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 9...32 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 50 (24 V) / < 80 (12 V) |
Suojausluokka | III |
Toimintataajuus [MHz] | 13,56 |
RFID-standardi | ISO 15693 |
Tunnistusalue
Etäisyys kirjoitus/luku edestä [mm] | 200 | |||
---|---|---|---|---|
Etäisyys kirjoitus/luku sivusta [mm] | 100 | |||
Etäisyys ID-tag:iin [mm] |
|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | CAN |
---|
Protokolla | J1939 |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Suojausluokka | IP 67; IP 69K |
Hyväksynnät / testit
Iskunkestävyys |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 475 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 199 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 70 |
Kierremerkintä | M30 x 1,5 |
Materiaalit | kotelo: ruostumaton teräs; Suojakansi: PPS; LED-ikkuna: PEI |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |