- Tuotteet
- DX2021
Monitoiminäyttö kierrosluvun, nopeuden ja ajan valvontaan
DX2021
DISPLAY/FX460/AC/DC
Monitoiminäyttö kierrosluvun, nopeuden ja ajan valvontaan
DX2021
DISPLAY/FX460/AC/DC
- Pyörimisnopeuden, nopeuden, kappalemäärän tai käsittelyajan valvonta
- Suuritaajuisten pulssijonojen näyttö ja arviointi
- Selkeä LCD-näyttö
- Intuitiivinen käsittely kosketusnäytön ja tekstitoimintojen ansiosta
- Erilaisia konfiguroitavia valvontatoimintoja
Tuotteen ominaisuudet
Mitat [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
Sovellutus
Sovellutus | yleiskäyttöinen valvonta- ja näyttöyksikkö kaikille impulssijonoista johdettaville suureille |
---|
Sähköiset tiedot
Taajuus AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 115...230 AC / 18...30 DC |
Virrankulutus [mA] | 100 |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 2 |
---|
Tulot
Tulojen lukumäärä, binääri | 2 |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...70 |
Suojausluokka | IP 65 |
Suojausluokka, liittimet | IP 20 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 355 |
---|---|
Asennustapa | asennusaukko: 91 x 43 mm |
Mitat [mm] | 48 x 112 x 116 |
Materiaalit | Noryl UL94-V-0 |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | ruuviliittimet: |
---|