Pantakiinnike
E10221
MOUNTING CLAMP D8 MM
Pantakiinnike
E10221
MOUNTING CLAMP D8 MM
- Sylinterinmuotoisten antureiden asennus
- Helppo, nopea ja edullinen kiinnitys
- Luotettava asennus kahden ruuvin avulla
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 7,8 |
---|---|
Mitat [mm] | 13 x 20 x 10 |
Sisähalkaisija [mm] | 8 |
Materiaalit | alumiini mustaksi eloksoitu |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|