Välikaapeli venttiilipistokkeella
E10817
VVDAA041--S00,3A03STAH030VAS
Välikaapeli venttiilipistokkeella
E10817
VVDAA041--S00,3A03STAH030VAS
- Venttiilien luotettava kytkentä kenttäolosuhteissa
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
- Laaja käyttölämpötila-alue
- Selvästi näkyvä LED
- Kestävä suorakaiteenmuotoinen liitin
Sovellutus
Erityispiirre | Halogeniton |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Ylijännitesuojaus | kyllä; (VDR) |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 62,55 |
---|---|
Mitat [mm] | 30 x 15 x 39 |
Materiaalit | TPU |
Valukotelomateriaali | TPU |
Mutterin materiaali | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Kaapeli: 0,3 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi A DIN, kulmamalli; Valettu runko: TPU; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |