Kytkettävä liitin
E10886
SDOAK190MSSFKPG
Kytkettävä liitin
E10886
SDOAK190MSSFKPG
- Haaroitusrasiat M23-liittimellä
- Luotettava kytkentä kullattujen koskettimien ansiosta
- Kulmamalli, sopii sellaisiinkin paikkoihin, joissa tilaa on rajoitetusti
- Laaja käyttölämpötila-alue
- Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 7,5 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 148,5 |
---|---|
Mitat [mm] | 51 x 26 x 58 |
Materiaalit | messinki niklattu |
Valukotelomateriaali | messinki, niklattu |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
juotosliitos: ...1 mm²; Kaapelisuojus: Ø 10...14 mm |
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M23, kulmamalli; Valettu runko: messinki, niklattu; Lukitus: messinki, niklattu |
---|