Välikaapeli venttiilipistokkeella
E11622
VVDAA040MSS0002H03STGH020MSS
Välikaapeli venttiilipistokkeella
E11622
VVDAA040MSS0002H03STGH020MSS
- Venttiilien luotettava kytkentä kenttäolosuhteissa
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
- Laaja käyttölämpötila-alue
- Kestävät suorakaiteenmuotoiset liittimet
Sovellutus
Sovellutus | virtamittaus |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | < 24 AC/DC |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67; IP 69K |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 152,5 |
---|---|
Materiaalit | TPU |
Valukotelomateriaali | TPU |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PUR; 2 x 0,75 mm² |
---|
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi A DIN, kulmamalli; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,5 Nm |