Kytkettävä urosliitin
E11624
SSTGH040MSSFKPG
Kytkettävä urosliitin
E11624
SSTGH040MSSFKPG
- Luotettava kytkentä kullattujen koskettimien ansiosta
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
- Laaja käyttölämpötila-alue
- Turvallinen kytkentä ruuviliittimillä
Sovellutus
Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4; (...40 °C) |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...100 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 25,5 |
---|---|
Mitat [mm] | 20 x 20 x 52 |
Materiaalit | PA |
Valukotelomateriaali | PA |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
ruuviliittimet: ...0,75 mm²; Kaapelisuojus: Ø 6...8 mm |
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PA; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu |
---|