- Tuotteet
- Tarvikkeet
- Asennustarvikkeet ja kiinnitysteknologia
- Asennustarvikkeet sylinteriantureille
- E11818
Kiinnitysvyö sileäpintaisille sylinterille
E11818
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
Kiinnitysvyö sileäpintaisille sylinterille
E11818
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
- Sylinteriantureiden sovitus sileäpintaisiin sylintereihin
- Matala rakenne sovitetun mekaanisen rakenteen ansiosta
- Adapterissa suojattu paikka anturille
- Helppo, nopea ja varma asennus
Sovellutus
Malli | tyypille MKT |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 6,8 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 25 |
Materiaalit | Adapteri: PA; kiinnitysnippuside: ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Männän halkaisija [mm] | 25...32 |
Kiristysväli [mm] | 28...39 |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|