Kytkettävä urosliitin
E11840
SSTGH040MSSFKSK
Kytkettävä urosliitin
E11840
SSTGH040MSSFKSK
- Turvalliset sähköiset kytkennät
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
- Helppo kaapeliliitäntä veitsiliitosteknologian ansiosta
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | < 250 AC/DC |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 11,8 |
---|---|
Mitat [mm] | 16 x 16 x 54 |
Materiaalit | PA 6.6 |
Valukotelomateriaali | PA 6.6 |
Mutterin materiaali | PA 6.6 |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
työntötekniikka: 0,14...0,34 mm²; Kaapelisuojus: Ø 3,5...6 mm |
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PA 6.6; Lukitus: PA 6.6 |
---|