- Tuotteet
- Tarvikkeet
- Asennustarvikkeet ja kiinnitysteknologia
- Asennustarvikkeet sylinteriantureille
- E11978
Kiinnitysvyö sileäpintaisille sylinterille
E11978
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
Kiinnitysvyö sileäpintaisille sylinterille
E11978
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
- Sylinteriantureiden sovitus sileäpintaisiin sylintereihin
- Matala rakenne sovitetun mekaanisen rakenteen ansiosta
- Adapterissa suojattu paikka anturille
- Helppo, nopea ja varma asennus
Sovellutus
Malli | tyypille MKT |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 16,6 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 40 |
Materiaalit | Adapteri: ruostumaton teräs (1.4301 / 304); kiinnitysnippuside: ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Männän halkaisija [mm] | 40 |
Kiristysväli [mm] | 38...49 |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|