- Tuotteet
- Liitinteknologia
- Liitäntäkaapelit avoimella kaapelipäällä
- Liitäntäkaapelit urosliittimellä PROFIBUS-väylään
- E12315
Päätevastus PROFIBUS DP -väylään
E12315
ProfiBus Terminat. Resistor
Päätevastus PROFIBUS DP -väylään
E12315
ProfiBus Terminat. Resistor
- Luotettava liitinteknologia PROFIBUS-laitteille
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
- Laaja käyttölämpötila-alue
- Luotettava kytkentä kullattujen koskettimien ansiosta
- Hyvä sähkömagneettinen yhteenspivuus suojatun kaapelin ansiosta
Sovellutus
Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Sähköiset tiedot
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4; (...40 °C) |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 9,9 |
---|---|
Mitat [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 |
Materiaalit | PUR |
Valukotelomateriaali | PUR |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: B; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6 Nm |
---|