- Tuotteet
- Liitinteknologia
- Liitäntäkaapelit avoimella kaapelipäällä
- Liitäntäkaapelit naarasliittimellä
- E12320
Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella
E12320
ADOGI020MSS0002K02
Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella
E12320
ADOGI020MSS0002K02
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
- Luotettava tiivistys silloinkin, kun asennus tehdään ilman työkaluja
- Laaja käyttölämpötila-alue
- Hyvä sähkömagneettinen yhteenspivuus suojatun kaapelin ansiosta
Sovellutus
Erityispiirre | Halogeniton; Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4; (...40 °C) |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...70 |
---|---|
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | -20...50 |
Suojausluokka | IP 67 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 145,4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitat [mm] | 14,5 x 14,5 x 43,9 | ||||||||||||
Materiaalit | PUR | ||||||||||||
Valukotelomateriaali | PUR | ||||||||||||
Mutterin materiaali | messinki, niklattu | ||||||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton, violetti, Ø 8 mm, suojattu; 2 x 0,25 mm² |
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: B; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6 Nm; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty |
---|