Kytkettävä urosliitin
E12353
SSTAH040MSSFKSG
Kytkettävä urosliitin
E12353
SSTAH040MSSFKSG
- Kulmamalli, sopii sellaisiinkin paikkoihin, joissa tilaa on rajoitetusti
- Luotettava kytkentä kullattujen koskettimien ansiosta
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
- Laaja käyttölämpötila-alue
- Turvallinen kytkentä ruuviliittimillä
Sovellutus
Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4; (...40 °C) |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 66,7 |
---|---|
Mitat [mm] | 42 x 20 x 54 |
Materiaalit | sinkkipainevalu niklattu |
Valukotelomateriaali | sinkkipainevalu, niklattu |
Mutterin materiaali | sinkkipainevalu, niklattu |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
ruuviliittimet: ...0,75 mm²; Kaapelisuojus: Ø 6...8 mm |
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: sinkkipainevalu, niklattu; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu; Suojattu liitäntäkaapeli: suojattava |
---|