- Tuotteet
- E12435
Liitäntäkaapeli
E12435
VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS
Liitäntäkaapeli
E12435
VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS
Sovellutus
Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet |
---|---|
Sovellutus | hitsaussovellutukset |
Silikoni-vapaa | kyllä |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
---|---|
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | -25...85 |
Suojausluokka | IP 68 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 816,2 |
---|---|
Mitat [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 |
Valukotelomateriaali | PUR |
Mutterin materiaali | sinkkipainevalu |
Tiivistemateriaali | FKM |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR; Lukitus: sinkkipainevalu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Kaapeli: 30 m, PUR, musta, Ø 4,9 mm; ei säteilytetty (kierrätettävissä); hitsauskipinänkestävä; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR, läpinäkyvä; Lukitus: sinkkipainevalu; tiiviste: FKM; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm |