Kytkettävä liitin
E12464
SDOGF040MSSFKPG
Kytkettävä liitin
E12464
SDOGF040MSSFKPG
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | < 30 AC/DC |
---|
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 11,2 |
---|---|
Mitat [mm] | 12 x 12 x 45 |
Materiaalit | PBT; PA |
Valukotelomateriaali | PBT / PA |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
ruuviliittimet: 0,14...0,5 mm²; Kaapelisuojus: Ø 3,5...5 mm |
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M8, suora; koodaus: A; Valettu runko: PBT / PA; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu |
---|