Kytkettävä liitin
E12583
SDOGS060--AFKCR
Kytkettävä liitin
E12583
SDOGS060--AFKCR
- Käyttö liikkuvissa työkoneissa ja ajoneuvoissa
- Laaja käyttölämpötila-alue
- Nopea ja helppo kytkentä koneen sähköjärjestelmiin DEUTSCH-liittimen avulla
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
Sovellutus
Erityispiirre | Silikoni-vapaa |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 8...32 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4; (...40 °C) |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...80 |
---|---|
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | -20...80 |
Suojausluokka | IP 67; (yhteensopiva liitin kytkettynä) |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 15,1 |
---|---|
Materiaalit | messinki niklattu; PA |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | 6 x 0,5 mm² |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x DEUTSCH-liitin (DT-06-6S-CE02) |