• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuotteet
  2. Liitinteknologia
  3. Kytkettävä
  4. Kytkettävät urosliittimet kenttämodulien energiansyöttöön
  5. E12673

Kytkettävä urosliitin

E12673

SSTGX050ZDSFKPG

Kytkettävä urosliitin

E12673

SSTGX050ZDSFKPG

  • ce
  • ukca
Sovellutus
Erityispiirre Kullatut koskettimet
Malli L-koodattu
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] < 63 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] 16
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -40...85
Suojausluokka IP 67
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 43,05
Mitat [mm] Ø 25 / L = 76
Materiaalit PA
Valukotelomateriaali PA
Mutterin materiaali sinkkipainevalu, niklattu
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
ruuviliittimet: 1,5...2,5 mm²; Kaapelisuojus: Ø 8...13 mm
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: L; Valettu runko: PA; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Koskettimet: kullattu