Asennusholkki päätyrajoittimella
E12739
FIXING/M18/NT/FE/END STOP
Asennusholkki päätyrajoittimella
E12739
FIXING/M18/NT/FE/END STOP
- Päätystoppari tietyn asennuspaikan löytämiseksi
- Sylinterinmuotoisten antureiden asennus
- Antureiden helppo ja nopea vaihto ilman uudelleensäätöä
- Luotettava suojaus vaurioitumista vastaan
- Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin
Sovellutus
Malli | päätyrajoittimella |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 78,9 |
---|---|
Asennusohje | asenna anturi siten, että tuntopinta osoittaa oikealle (kts. mittakuva) |
Mitat [mm] | M24 x 1,5 / L = 34,5 |
Kierremerkintä | M24 x 1,5 |
Sisähalkaisija [mm] | 18 |
Materiaalit | galvanoitu teräs; Mutterit: galvanoitu teräs |
Kiristysmomentti [Nm] | 5; (lukkomutterit: 40) |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
kaaviot ja käyrät
Asennus
|
|
---|