Asennusholkki päätyrajoittimella
E12741
FIXING/M8/NT/FE/END STOP
Asennusholkki päätyrajoittimella
E12741
FIXING/M8/NT/FE/END STOP
- Päätystoppari tietyn asennuspaikan löytämiseksi
- Sylinterinmuotoisten antureiden asennus
- Antureiden helppo ja nopea vaihto ilman uudelleensäätöä
- Luotettava suojaus vaurioitumista vastaan
- Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin
Sovellutus
Malli | päätyrajoittimella |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 28,2 |
---|---|
Asennusohje | asenna anturi siten, että tuntopinta osoittaa oikealle (kts. mittakuva) |
Mitat [mm] | M12 x 1 / L = 28 |
Kierremerkintä | M12 x 1 |
Sisähalkaisija [mm] | 8 |
Materiaalit | galvanoitu teräs; Mutterit: galvanoitu teräs |
Kiristysmomentti [Nm] | 5; (lukkomutterit: 10) |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
kaaviot ja käyrät
Asennus
|
|
---|