Asennussarja käsi- ja kuulaventtiileille
E12767
MOUNTING KIT F. MANUAL VALVES MVQ F04/M5
Asennussarja käsi- ja kuulaventtiileille
E12767
MOUNTING KIT F. MANUAL VALVES MVQ F04/M5
- Käsiventtiilien ja palloventtiilien luotettava raja-arvotakaisinkytkentä
- Helppo asennus ja turvallinen kiinnitys
- Kestävä ruostumaton teräskotelo vaativiin teollisuusolosuhteisiin
- Sopii useaan erilaiseen ISO top -laippasovitteeseen
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -30...80 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 471,7 |
---|---|
Top-laipan halkaisija [mm] | 42 |
ISO top -laippatyyppi | F04 |
Akselin jatkokappale | M5 |
Materiaalit | metalliosat: ruostumaton teräs (1.4301 / 304) |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|