T-haaroitin
E12778
ZDO2B050ZDS0000-00STGB050ZDS
T-haaroitin
E12778
ZDO2B050ZDS0000-00STGB050ZDS
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | < 400 AC/DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 8 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -30...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 102,65 |
---|---|
Mutterin materiaali | sinkkipainevalu |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - urospistoke A
Pistokeliitäntä: 7/8"; Lukitus: sinkkipainevalu; Koskettimet: kullattu |