• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuotteet
  2. Liitinteknologia
  3. Y-haaroittimet
  4. Y-haaroittimet
  5. E12788

Y-haaroitin

E12788

ZDO2E050MSS0000-00STGE050MSS

Y-haaroitin

E12788

ZDO2E050MSS0000-00STGE050MSS

  • Kestää hyvin öljyjä ja jäähdytysnesteitä
  • Luotettava kytkentä kullattujen koskettimien ansiosta
  • Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
  • Korkea tehonsiirtokyky suuren kuormitettavuuden ansiosta
Sovellutus
Erityispiirre Kullatut koskettimet
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] < 63 DC
Suojausluokka III
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] 16; (40 °C)
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -40...85
Suojausluokka IP 65
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 99,95
Valukotelomateriaali PBT
Mutterin materiaali messinki, niklattu
Tiivistemateriaali HNBR
Tarvikkeet
Toimitettavat osat
tarrat: 2
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Pistokeliitäntä: 2 x M12; koodaus: L; Valettu runko: PBT, musta; Lukitus: messinki, niklattu; tiiviste: HNBR; Koskettimet: kullattu
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: L; Valettu runko: PBT, musta; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu