tunnistuskiekko venttiilitoimilaitteille
E17012
PUCK D70 +90/-0 / W50
tunnistuskiekko venttiilitoimilaitteille
E17012
PUCK D70 +90/-0 / W50
- Venttiilien asennon valvontaan
- Luotettava venttiilitoimilaitteiden asennon tunnistus
- Helppo asennus suoraan käytön akselille
- Kosketukseton ja itsepuhdistuva järjestelmä
- Vaimennusruuvien paikka valittavissa
Sovellutus
Malli | läppäventtiilille |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 65 |
---|---|
Tunnistuskiekon halkaisija [mm] | 70 |
Materiaalit | tunnistuskiekko: PA 6; osoitin: silikoni RAL 3020 |
Kiristysmomentti [Nm] | 2; (ruuvit) |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|