tunnistuskiekko venttiilitoimilaitteille
E17327
PUCK/IND/8 PA6
tunnistuskiekko venttiilitoimilaitteille
E17327
PUCK/IND/8 PA6
- Venttiilien asennon valvontaan
- Luotettava venttiilitoimilaitteiden asennon tunnistus
- Helppo asennus suoraan käytön akselille
- Kosketukseton ja itsepuhdistuva järjestelmä
- Venttiilin asennon osoitus värillisillä suuntaindikaattoreilla
Sovellutus
Malli | mekaaninen liitäntä pneumaattisiin toimilaitteisiin ja käsikäyttöisiin venttiileihin VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 60,9 |
---|---|
Tunnistuskiekon halkaisija [mm] | 65 |
Reikäväli [mm] | 80 |
Venttiilin ohjausakselin korkeus [mm] | 30 |
Mahdollisten kytkentäindikaattoripaikkojen lukumäärä | 3 |
Materiaalit | tunnistuskiekko: PA 6 musta; ruuvit: ruostumaton teräs (1.4302) |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|